M17-17P1N8AA500S - Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
1628523

M17, Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, seri: M17 PRO, açılı döndürülebilir, ekranlı: evet, standart ve ONECLICK hızlı kilitleme sistemi için, Kutup sayısı: 17, kontak türü: Pin, Krimp bağlantı, flanş ölçüleri: 26 mm x 26 mm, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Standart ve hızlı kilitleme sistemleri için imalatçılar arası uyumluluğa sahip çözümler
Son derece kullanışlı işletim için modern, sağlam tasarım
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Her muhafaza pin veya soket kontaklarıyla donatılabilir
Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım