SH-8ESS48A8LB2 - Kablo konnektörü
1622005

M23, Kablo konnektörü, seri: SH, düz uzun, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 8+4+PE, kontak türü: Dişi, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 12 mm ... 15 mm, 2026 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Her muhafaza pin veya soket kontaklarıyla donatılabilir
Sinyal iletimi için toplamda sekiz kontak mevcuttur
Opsiyonel SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi sayesinde indirgenmiş bağlantı süresi
Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması