SACC-M12MSD-4CON-DM 5-8 SH VA
-
Data konnektörü
1403580
Data konnektörü, Ethernet/PROFINET, 4-kutup, ekranlı, Fiş düz M12, kodlama: D, Vidalı bağlantı, diş malzemesi: Paslanmaz çelik 1.4404, kablo rakoru M16, dış kablo çapı 5,5 mm ... 8,6 mm
Ürün Ayrıntıları
Montaj açıklaması | NOT: Kabloları döşerken izin verilen eğme yarıçaplarına uyun, zira eğme kuvvetleri çok yüksek olursa, koruma sınıfı tehlike altına girebilir. Örneğin kablo bağları kullanarak konnektörün öncesindeki mekanik yükleri azaltın. |
Ürün tipi | Yuvarlak konektör (kablo tarafı) |
Sensör tipi | Ethernet/PROFINET |
Kutup sayısı | 4 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | evet |
Kodlama | D |
Kablo çıkışı | düz |
Pg vidalı bağlantı | M16 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Boyutlu çizim |
|
Uzunluk | 62 mm |
Dış boyutlar | |
Dış çap | 5,5 mm ... 8,6 mm |
Muhafaza | |
Gövde çapı | 20 mm |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
Sızdırmaz malzeme | FKM |
Gövde malzemesi | Paslanmaz çelik 1.4404 |
Kontak malzemesi | CuZn |
Kontak yüzey malzemesi | Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PA |
Vidalı bağlantı için malzeme | Paslanmaz çelik 1.4404 |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
İletken kesiti | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (yüksüksüz) |
0,14 mm² ... 0,75 mm² (Yüksüklü) | |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (sabit) | |
Bağlantı kesiti AWG | 24 ... 18 (yüksüksüz) |
26 ... 20 (Yüksüklü) | |
Herbir kablonun soyma mesafesi | 5 mm |
Sıkma torku | 0,4 Nm (M12 kafa) |
0,2 Nm (Vidalı klemensler) | |
0,8 Nm ... 1 Nm (Baskı somunu, 4 mm ... 8 mm dış kablo çaplı kovan muhafaza ile ) | |
1 Nm ... 1,4 Nm (Baskı somunu, 8 mm ... 12 mm dış kablo çaplı kovan muhafaza ile ) |
Nominal darbe gerilimi | 2,5 kV |
Kontak direnci | ≤ 3 mΩ |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominal akım IN | 4 A |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
Bağlantı 1 | |
Kafa tasarımı | Fiş |
Kafa kablo çıkışı | düz |
Kafa diş tipi | M12 |
Kodlama | D |
Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet/PROFINET |
Her bir kablonun soyma mesafesi | 5 mm |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -40 °C ... 85 °C (Fiş / soket) |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
Ürün numarası | 1403580 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | AF2 |
Ürün Kodu | AF2CBA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356659512 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 56,9 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 56,9 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 5b00a5bc-da99-4951-99b5-ef5d343eb067 |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Yüksek seviyede koruma sayesinde sahada güvenli olarak kullanılabilir
Vidalı bağlantı: çok sayıda farklı iletken için kendini kanıtlamış bağlantı teknolojisi
Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik girişimli ortamlarda 360° ekranlama
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018