RF-17S1N8A8003 - Kablo konnektörü
1607339

Kablo konnektörü, düz, Vidalı kilitleme, M23, pin sayısı: 17, kontak türü: Dişi, ekranlı: evet, muhafaza sınıfı: IP67, kablo çapı aralığı: 9 mm ... 13,2 mm, pin sayısı: 17, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: RF, 2026 yılının 3. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler