RC-12S1N12T0EM
-
Kablo konnektörü
1599005
M23, Kablo konnektörü, seri: RC, açılı, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 12, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Dişi, Lehim kabı, kablo çapı aralığı: 3 mm ... 10,5 mm, kodlama: N, İstisna 6c (Pb < 0,1 %) kapsamında olmayan RoHS II uyumlu alternatif ürün ürün no.: 1241026