M23-17S1N8A8003S - Kablo konnektörü
1629158

M23, Kablo konnektörü, seri: M23 PRO, düz, ekranlı: evet, ONECLICK hızlı kilitleme sistemi, Kutup sayısı: 17, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Dişi, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 6 mm ... 10 mm, kodlama: N, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Standart ve hızlı kilitleme sistemleri için imalatçılar arası uyumluluğa sahip çözümler
Optik, haptik ve akustik olarak bariz bir kilitlenme konumu bulunan sahip ONECLICK hızlı kilitleme sistemi
En zorlu koşullar altında bile güvenilir: Titreşim freni bulunan kablo konnektörleri
Son derece kullanışlı işletim için modern, sağlam tasarım
Kolay, düşük maliyetli kablo montajı: M17 - M40 için türdeş ekranlama