PTFIX 8X1,5-NS15A WH
-
Dağıtım bloğu
3002938
Dağıtım bloğu, içten jumperlı, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı sayısı: 8, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montaj tipi: NS 15, renk: beyaz
Ürün Ayrıntıları
Çalışma durumu | bloklar birbiriyle iletken kanalı üzerinden köprülenebilir, karşılık gelen geçmeli köprüler için, bkz. aksesuarlar |
Ürün tipi | Dağıtım klemensi |
Bağlantı sayısı | 8 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyeller | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Kat başına bağlantı sayısı | 8 |
Nominal kesit | 1,5 mm² |
Nominal kesit AWG | 14 |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm ... 10 mm |
İç silindirik gösterge | A1 / B1 |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Kesit AWG | 26 ... 16 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 26 ... 16 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Nominal akım | 17,5 A |
Maksimum yük akımı | 17,5 A |
Nominal gerilim | 500 V |
Doğrudan geçmeli bağlantı kesiti | |
İletken kesiti, tek telli | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, tek telli [AWG] | 24 ... 16 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Genişlik | 16,8 mm |
Renk | beyaz |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
Aşırı gerilim testi | |
Test gerilimi set değeri | 7,3 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Sıcaklık artış testi | |
Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
Sonuç | Test geçildi |
Kısa süreli dayanım akımı 1,5 mm² | 0,18 kA |
Sonuç | Test geçildi |
Güç frekansı dayanım gerilimi | |
Test gerilimi set değeri | 1,89 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Mekanik kuvvet | |
Sonuç | Test geçildi |
Taşıyıcıdaki ek | |
DIN rayı/Befestigungsauflage | NS 15 |
Test kuvveti set değeri | 5 N |
Sonuç | Test geçildi |
İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
Dönme hızı | 10 dev/dak |
Devir | 135 |
Kablo kesiti/ağırlık | 0,14 mm2/0,2 kg |
1.5 mm2/0.4 kg | |
Sonuç | Test geçildi |
Yaşlanma | |
Sıcaklık çevrimleri | 192 |
Sonuç | Test geçildi |
İğne ucu alevi testi | |
İfşa süresi | 30 s |
Sonuç | Test geçildi |
Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde |
Frekans | f1 = 5 Hz ila f2 = 250 Hz |
ASD seviyesi | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Hızlanma | 3,12g |
Her eksen için test süresi | 5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Sonuç | Test geçildi |
Şoklar | |
Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
Hızlanma | 30g |
Şok süresi | 18 ms |
Her yön için şok sayısı | 3 |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Sonuç | Test geçildi |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
Montaj tipi | NS 15 |
Ürün numarası | 3002938 |
Ambalaj birimi | 20 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BE2 |
Ürün Kodu | BE2269 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626433493 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 9,99 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 9,99 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | PL |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
FBS 2-4 BU - Geçmeli köprü 3030117
-
FBS 2-4 GY - Geçmeli köprü 3030118
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tornavida 1204504
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Aksesuarlar 1982800
-
CLIPFIX 15 - Durdurucu 3022263
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - DIN rayı delikli 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - DIN rayı delikli 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - DIN rayı delikli 1204096
-
SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - Etiket plakası 0825990
-
TML (EX3,8)R - Etiket şeridi 0801837
-
TML (104X3,8)R - Etiket şeridi 0801833
-
ISH 1,5/0,2 - İzolasyon kılıfı 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - İzolasyon kılıfı 3031034
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018