PTFIX 4/18X1,5-G RD - Dağıtım bloğu
1047432

Dağıtım bloğu, içten jumperlı, nom. gerilim: 450 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı sayısı: 19, Yük kontağı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Push-in bağlantı, Hat kontağı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaj tipi: yapışkan bant, renk: kırmızı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Her bir bağlantı noktasındaki delikler sayesinde kullanışlı test seçenekleri
Kompakt mikro potansiyel dağıtıcılar sayesinde yer kazandıran potansiyel dağıtımı
DIN ray ve doğrudan montaj sayesinde esnek kullanım
Kompakt tasarım sayesinde yer tasarrufu
Tüm klemensler işaretlenebildiğinden, anlaşılabilir bir düzenleme