PTFIX 4/12X1,5 WH - Dağıtım bloğu
1046972

Dağıtım bloğu, Beslemeli taban klemensi, nom. gerilim: 450 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı sayısı: 13, Yük kontağı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Push-in bağlantı, Hat kontağı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaj tipi: bir DIN rayı adaptörü üzerine takılır, Flanşlı direkt montaj, Asma, renk: beyaz

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler