PTFIX 18X4 GN - Dağıtım bloğu
3273842

Dağıtım bloğu, içten jumperlı, nom. gerilim: 450 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 18, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, kesit alanı: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaj tipi: bir DIN rayı adaptörü üzerine takılır, Flanşlı direkt montaj, Asma, renk: yeşil

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Manüel köprüleme gerektirmeyen montaja hazır bloklar sayesinde %80'e kadar zaman tasarrufu
Aletsiz Push-in direkt bağlantı teknolojisi sayesinde zaman kazandıran iletken bağlantısı
Onbir farklı renk çeşidi sayesinde açık kablolama
DIN rayı montajı, direkt montaj veya yapışarak montaj sayesinde esnek kullanım
Enlemesine montaj sayesinde DIN rayı üzerinde %50'ye varan yer tasarrufu