PTFIX 18X2,5-FE - Dağıtım bloğu
3273328

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Flow Pictogram

Dağıtım bloğu, Taban elemanı, nom. gerilim: 450 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 18, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: bir DIN rayı adaptörü üzerine takılır, Flanşlı direkt montaj, Asma, renk: siyah/sarı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Aletsiz Push-in direkt bağlantı teknolojisi sayesinde zaman kazandıran iletken bağlantısı
Manüel köprüleme gerektirmeyen montaja hazır bloklar sayesinde %80'e kadar zaman tasarrufu
Enlemesine montaj sayesinde DIN rayı üzerinde %50'ye varan yer tasarrufu
DIN rayı montajı, direkt montaj veya yapışarak montaj sayesinde esnek kullanım
Onbir farklı renk çeşidi sayesinde açık kablolama