DNV
Onay kimliği: TAE00002TT-05Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 24 A |
Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin
Fonksiyon dağıtım bloğu, Bina tesisatında KNX bus için, münferit blok içten köprülü, EIB kablo kodlaması uyarınca kablo rengi, düzenleme: Çiftler halinde, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı sayısı: 24, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 24 A |