Dağıtım blokları ve cihaz klemensleri

Dağıtım blokları ve cihaz klemensleri

FIX blok sistemindeki dağıtım blokları ve cihaz klemensleri farklı kesitlerde, montaj tiplerinde ve renklerde bağlanmaya hazır olarak mevcuttur. FIX blokları hemen kullanılabilir ve gerektiği gibi genişletilebilir. Dağıtım blokları ve cihaz klemensleri, esnek ve yerden tasarruf sağlayan kablolama için uygundur.

Go to Product Detail Page for item 3273770
PTFIX 10/18X4-NS35A BU - Dağıtım bloğu
PTFIX 10/18X4-NS35A BU - Dağıtım bloğu
3273770

Dağıtım bloğu, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 19, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, Yük kontağı, kesit alanı: 0,2 mm2 - 6 mm2, Push-in bağlantı, Hat kontağı, Nominal kesit alanı: 10 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Go to Product Detail Page for item 3273230
PTFIX 6/12X2,5-NS35A BN - Dağıtım bloğu
PTFIX 6/12X2,5-NS35A BN - Dağıtım bloğu
3273230

Dağıtım bloğu, Yatay hizalamalı ve entegre beslemeli blok, nom. gerilim: 690 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 13, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, Yük kontağı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in bağlantı, Hat kontağı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: kahverengi

Go to Product Detail Page for item 1045937
PTFIX 2X1,5 BK - Monoblok
PTFIX 2X1,5 BK - Monoblok
1045937

Monoblok, Taban elemanı, nom. gerilim: 450 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaj tipi: bir DIN rayı adaptörü üzerine takılır, Flanşlı direkt montaj, Asma, renk: siyah

Go to Product Detail Page for item 3273738
PTFIX 10/6X4-NS35A BK - Dağıtım bloğu
PTFIX 10/6X4-NS35A BK - Dağıtım bloğu
3273738

Dağıtım bloğu, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 7, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, Yük kontağı, kesit alanı: 0,2 mm2 - 6 mm2, Push-in bağlantı, Hat kontağı, Nominal kesit alanı: 10 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: siyah

Go to Product Detail Page for item 2716062
G 5/ 6 - Cihaz klemensi
G 5/ 6 - Cihaz klemensi
2716062

Cihaz klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 12, pin sayısı: 6, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: direkt vidalı bağlantı, renk: gri

Go to Product Detail Page for item 1028360
PTFIX 2X4 GY - Monoblok
PTFIX 2X4 GY - Monoblok
1028360

Monoblok, Taban elemanı, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 6 mm2, Push-in bağlantı, montaj tipi: bir DIN rayı adaptörü üzerine takılır, Flanşlı direkt montaj, Asma, renk: gri

FIX dağıtım blokları, fonksiyon dağıtım blokları ve cihaz klemensleri için konfigüratör

FIX dağıtım blokları, fonksiyon dağıtım blokları ve cihaz klemensleri için konfigüratör

FIX dağıtım blokları ve cihaz klemensleri için konfigüratör

Özel çözümünüzü oluşturmak için konfigüratörümüzü kullanın. Konfigüratör aracılığıyla farklı renklerdeki dağıtım blokları, fonksiyon dağıtım blokları ve cihaz klemenslerinden oluşan özel çözümler kolayca oluşturulabilir.

Avantajlarınız

  • Bağlantıya hazır dağıtım blokları ve cihaz klemensleriyle hızlı montaj
  • Minimal boyut sayesinde önemli ölçüde yer tasarrufu
  • Farklı montaj adaptörleri ve özel yapışkanlı versiyonlar ile esnek montaj seçenekleri
  • Sezgisel ve güvenli montaj için kabloların ve bağlantı noktalarının renk kodlu ataması
  • Standart aksesuarlar – CLIPLINE complete aksesuarları ile bloklar pin aralığı kaybı olmadan genişletilebilir, test edilebilir ve etiketlenebilir

Push-in Teknolojili FIX dağıtım blokları

Push-in bağlantı teknolojisine sahip, kullanıma hazır ve bakım gerektirmeyen FIX blokları, dar alanlarda hızlı ve kolay montaja olanak sağlar. FIX blok sistemi dağıtım bloklarından, fonksiyon dağıtım bloklarından ve cihaz klemenslerinden oluşur. Ayrıca sistem, CLIPLINE complete klemens sisteminin standartlaştırılmış aksesuarlarıyla da uyumludur.

Kompakt FIX blokları çok çeşitli uygulamalar için uygundur
FIX uygulamaları

FIX blok sistemi, hızlı ve yerden tasarruf sağlayan kablolama sağlar. Çok yönlü montaj adaptörleri ile kullanıma hazır FIX blokları neredeyse her uygulamaya entegre edilebilir.

FIX uygulamaları hakkında daha fazla bilgi
Isı dağıtım sisteminde FIX bloklar
Farklı renklerde PTFIX dağıtım blokları

PTFIX dağıtım blokları

PTFIX dağıtım blokları

PTFIX dağıtım blokları önden Push-in bağlantıyla karakterize edilir. Bloklar entegre köprülemeye sahiptir, bu da her bloğun tek bir potansiyel taşıdığı anlamına gelir. PTFIX dağıtım blokları 4, 6, 12 ve 18 bağlantı noktalı bloklar ve iki bağlantı noktası olan monobloklar olarak mevcuttur. Dağıtım blokları, ek beslemeli veya beslemesiz tiplerde mevcuttur. Nominal kesiti 1,5, 2,5 ve 4 mm² arasından seçebilirsiniz. Ayrıca 10 mm² nominal kesitli dağıtım blokları da mevcuttur. Mevcut 15 farklı renk versiyonu ile (10 mm² = beş renkli versiyon), geniş renk çeşitliliği, kabloların ve bağlantı noktalarının kolay renk kodlu atamasını sağlar.

Yandan kablo bağlantılı PTVFIX dağıtım blokları

PTVFIX dağıtım ve toplama blokları

PTVFIX dağıtım blokları

PTFIX bloklarıyla karşılaştırıldığında PTVFIX dağıtım bloklarının temel ayırt edici özelliği yandan kablo bağlantı teknolojisidir. Yandan Push-in bağlantı, isminde “Dikey” anlamına gelen “V” harfi ile belirtilmektedir. PTVFIX dağıtım blokları, 2,5mm² kesitli, 2, 6, 12 ve 18 bağlantı noktalı dağıtım blokları ve toplama blokları olarak mevcuttur. Dağıtım blokları beş standart renkte mevcuttur. Çevrim-içi konfigüratöre entegrasyon ile ilave renk versiyonları sipariş edebilirsiniz. Bu nedenle PTVFIX blokları, bağlantı noktalarının ve kabloların açık ve net renk kodlu atamasını mümkün kılar.

Ex onaylı PTFIX dağıtım blokları

Ex onaylı PTFIX dağıtım blokları

Ex onaylı dağıtım blokları

Portföyde standart onaylı PTFIX dağıtım bloklarının yanı sıra Ex onaylı (patlamaya karşı koruma) PTFIX versiyonları da bulunmaktadır. Ex onayı emniyet teknolojisinin önemli bir parçasıdır. Ex standardı, ürünlerin yanıcı madde, gaz ve tutuşma kaynaklarının birbiriyle karşılaşabileceği alanlarda kullanılmasına olanak sağlar.

PTFIX-function dağıtım blokları

Fonksiyonel özelliklere sahip dağıtım blokları
SI sigorta blokları
TG fonksiyon dağıtım bloğu
MT fonksiyon dağıtım bloğu
MTL fonksiyon dağıtım blokları
Fonksiyonel özelliklere sahip dağıtım blokları

PTFIX-function dağıtım blokları, ayırma elemanları, sigortalar veya komponentler gibi fonksiyon elemanlarının kolay entegrasyonunu sağlar. Bloklar entegre köprülemeye, yedi bağlantı noktasına ve 2,5 mm² nominal kesite sahiptir.

SI sigorta blokları

SI sigorta bloklarında ayırma elemanları yerine vidalı sigortalar bulunur. Bu vidalı sigortalar dağıtım bağlantıları için basit koruma sağlar. Sigortalar attığında hızlı ve kolay şekilde değiştirilebilir. Standart versiyonların yanı sıra, arızalı sigortaları bildirmek için sinyal lambaları da mevcuttur.

TG fonksiyon dağıtım bloğu

TG ayırma taban blokları standartlaştırılmış bir ayırma bölgesi ile donatılmıştır. Ayırma bölgesi izolasyon fişlerinin, sigorta fişlerinin veya komponent konnektörlerinin entegrasyonunu sağlar. Bu, blokların oldukça bireysel şekilde kullanılmasına olanak tanır. Sinyalleri ayırmak veya korumak ya da diyotları veya LED'leri uygulamak için blokları kullanın. Bu ürün için aksesuarlar arasında çeşitli fonksiyon fişleri listelenmiştir.

MT fonksiyon dağıtım bloğu

MT bıçaklı ayırma versiyonu, entegre bıçaklı ayırma özelliğine sahip bir ayırma bloğudur. Üniversal ayırma bölgeleri yerine, bu blok kalıcı olarak entegre edilmiş döndürülebilen ayırma bıçaklarına sahiptir. MT versiyonunun ayırma bıçakları oldukça yer tasarruf sağlar ve bırakıldığı pozisyonda sabit kalır. Döndürülebilen ayırma bıçakları yalnızca tornavidayla açılabilir. Bu özellik ayırma bıçakları açılmak istendiğinde yüksek düzeyde güvenlik sağlar.

MTL fonksiyon dağıtım blokları

MT versiyonları gibi, MTL blokları da kalıcı olarak entegre edilmiş ayıma bıçaklarına sahip temel bir ayırma bloğudur. İki versiyonu birbirinden ayıran şey, MTL versiyonunun ayırma bıçaklarının bir kola sahip olmasıdır. Bu kol kullanıcının herhangi bir alet kullanmadan ayırma bıçaklarını çalıştırmasına olanak tanır. Bununla birlikte MTL versiyonu bunun için bloğun üzerinde daha fazla alana ihtiyaç duyar.

Bir DIN rayına monte edilmiş PTVFIX cihaz klemensi

PTVFIX cihaz klemensleri

PTVIX cihaz klemensleri

PTVFIX cihaz klemensleri iki bağlantı noktası başına bir potansiyel taşır, bu da cihaz klemenslerini birden fazla potansiyel taşıyan ilk FIX klemensi yapar. Bu özellik, faz(lar), nötr kabloları ve koruma iletkenlerinin yer tasarrufu sağlayan tek bir klemenste kablolanmasına olanak tanır ve PTVFIX cihaz klemenslerini bina tesisatında kullanım için ideal hale getirir.
FIX ailesindeki diğer bloklar gibi cihaz klemensleri de CLIPLINE complete sisteminin standartlaştırılmış aksesuarlarını kullanır. Böylece çeşitli montaj adaptörlerinden, çevrimiçi konfigüratörden ve ayrıca standartlaştırılmış test ve markalama aksesuarlarından da yararlanabilirsiniz. Bloklar ilk olarak 2,5 mm² nominal kesitte temin edilmektedir.

Kablo bağlanmış ve etiketlenmiş cihaz klemensi

G ve GE cihaz klemensleri

G ve GE cihaz klemensleri

G ve GE cihaz klemensleri evrensel vidalı bağlantı teknolojisini kullanır. Vidalı bağlantı, patentli Reakdyn prensibi sayesinde bakım gerektirmez ve basit çok iletkenli bağlantıya olanak tanır. Cihaz klemensleri iki bağlantı noktası başına bir potansiyel taşır. GE 10/2-BA BU bloğu istisnadır.
Cihaz klemensleri 4, 10 ve 35 mm² nominal kesitlerde mevcuttur. Kesite bağlı olarak blok versiyonları 1, 2, 3, 4, 5, 6 veya 12 kutuba sahiptir. Cihaz klemensleri yalnızca vida ile doğrudan montajla takılabilir.

Yerden tasarruf sağlayan kablolama için kompakt blokları kullanın
FIX dağıtım blokları ve cihaz klemensleri

Bağlantıya hazır dağıtım blokları ve cihaz klemensleri hızlı ve yerden tasarruf sağlayan kablolama sağlar. Çok yönlü montaj adaptörleri ile kullanıma hazır FIX blokları neredeyse her uygulamaya entegre edilebilir.

Broşüre git
FIX dağıtım blokları ve cihaz klemensleri

FIX dağıtım blokları ve cihaz klemensleri için montaj aksesuarları

FIX serisi dağıtım blokları ve cihaz klemensleri, çeşitli montaj adaptörleri ve blok versiyonları kullanılarak farklı şekillerde çözümünüze entegre edilebilir. Farklı adaptörleri kullanın ve blokları DIN rayına veya bir flanş aracılığıyla doğrudan montaj paneline sabitleyin. Hızlı ve kolay montaj için yapışkanlı versiyonlar mevcuttur.

Dağıtım bloklarının DIN rayına yatay montajı için DIN ray adaptörü
Dağıtım bloklarının DIN rayına dikey montajı için DIN ray adaptörü
Dağıtım bloklarının doğrudan montajı için geçmeli flanşlar
Yapışkanlı montaj için yapışkan bantlı dağıtım blokları
Çift DIN ray adaptörü
Emniyet pini adaptörlü dağıtım blokları
Dağıtım bloklarının DIN rayına yatay montajı için DIN ray adaptörü

Yatay DIN ray adaptörleri NS 15 ve NS 35 DIN rayları için mevcuttur. Montaj için FIX bloğunu ilgili adaptörün ayağına takın. Blok daha sonra DIN rayı üzerine çok kolay şekilde takılabilir. Her bağımsız blok için iki adet geçmeli ayak kullanmanızı öneririz. Bu sayı birkaç bloğu kombine eden çözümler için azaltılabilir. Karşılık gelen montaj adaptörü, ilgili bloklar için aksesuarlar arasında listelenmiştir. Adaptörler dahil dağıtım blokları da mevcuttur.

Dağıtım bloklarının DIN rayına dikey montajı için DIN ray adaptörü

Dikey DIN ray adaptörü NS35 ve NS15 DIN raylarına monte edilebilir. Montaj için FIX bloklarını adaptöre takmanız yeterlidir. Adaptör daha sonra DIN rayına takılır. Blokların aşağı kaymasını önlemek için montaj sırasında taban kilidinin olduğu tarafın aşağı doğru baktığından emin olun. İlgili montaj adaptörü her blok için aksesuarlarda listelenmiştir. Bununla birlikte ürün listesinden adaptörleri içeren blokları doğrudan da seçebilirsiniz.

Dağıtım bloklarının doğrudan montajı için geçmeli flanşlar

DIN rayı montajına ilave olarak, bloklar geçmeli flanşlar vasıtasıyla doğrudan da monte edilebilir. Bunun için flanşları FIX dağıtım bloklarının uçlarına dil ve oluk bağlantısı yoluyla bağlamanız gerekir. Daha uzun dağıtım bloğu dizileri için, FIX blokları arasına flanş entegre edilmelidir. Flanşlar birbirine geçtiğinde bloklar montaj paneline kolayca vidalanabilir. Karşılık gelen flanş, ilgili blok için aksesuarlar arasında listelenmiştir.

Yapışkanlı montaj için yapışkan bantlı dağıtım blokları

Yapışkanlı montaja yönelik dağıtım bloğu versiyonları, bloğun altında bir çift taraflı yapışkan bant içerir. Bu blokları monte etmek için yapışkanlı bandı kaplayan koruyucu folyoyu çıkarmanız yeterlidir. Böylelikle bloğu farklı yüzeylere monte edebilirsiniz. Bu yöntemi kullanırken blokların her zaman temiz yüzeylere yapıştırıldığından emin olun. Yüzeyin işlem öncesinde astarlanması veya sertleştirilmesi gerekmez. Yapıştırıcı ile ilgili detaylı montaj açıklamaları ve bilgilerini online mağazadaki ürünlerin indirme alanında bulabilirsiniz.

Çift DIN ray adaptörü

Çift DIN ray adaptörü NS 35 DIN rayına takılabilir ve böylece çeşitli dağıtım bloklarının yer tasarrufu sağlayacak şekilde yapılandırılmasına olanak tanır. Montaj için dağıtım bloklarını ilgili adaptörün ayaklarına takın. Ardından, bloklar kolayca DIN rayı üzerine takılabilir. Her bağımsız blok için iki adet geçmeli ayak kullanmanızı öneririz. İlgili montaj adaptörü, 1,5 mm² versiyonları için aksesuarlar arasında listelenmiştir.

Emniyet pini adaptörlü dağıtım blokları

Bir başka doğrudan montaj, emniyet pinli adaptörler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bunu yapmak için, taban bloklarını eşleşen adaptör ayaklarına oturtun. Montaj paneline sabitlemek için, emniyet pinlerinin montaj panelindeki önceden açılmış deliklerden geçirilmesi yeterlidir. Hareketli adaptörler sayesinde mesafe daha sonra da hassas şekilde ayarlanabilir.

Genel aksesuarlar

Dağıtım blokları ve toplama blokları için köprü aksesuarları
Dağıtım ve toplama blokları için test aksesuarları
FIX dağıtım blokları ve cihaz klemensleri için markalama aksesuarları
Dağıtım blokları ve toplama blokları için köprü aksesuarları

FIX ailesindeki dağıtım blokları entegre köprüleme özelliğine sahiptir. Tüm dağıtım bağlantıları ve giriş bağlantısı bu köprüleme vasıtasıyla birbirine bağlanır. 18 bağlantı noktasına sahip birden fazla dağıtım bloğuna ihtiyacınız varsa, Push-in dağıtım ve toplama blokları, CLIPLINE complete sisteminin 2 kutuplu standart geçmeli köprüleriyle kolayca genişletilebilir. Dil ve oluk bağlantısı ile blokları birbirine geçirin. Bloklar bağlanır bağlanmaz dış bağlantılar üzerinden geçmeli bir köprü ile kolay şekilde genişletilebilirler.

Dağıtım ve toplama blokları için test aksesuarları

Testlerin olabildiğince hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirilebilmesi için FIX blokları, 2,3 mm çapındaki test fişleri için özel test noktalarına sahiptir. Test noktaları, kablolar takılıyken blokları test etmeyi çok kolaylaştırır. Ayrıca test noktaları, test işlemi sırasında yüksek düzeyde dokunma emniyeti sağlar. Dağıtım ve toplama blokları blok başına bir test noktası ile donatılmıştır. Diğer taraftan, fonksiyon dağıtım blokları bağlantı başına bir test noktasına sahiptir. Bunun nedeni, çeşitli dağıtım bağlantılarının ayırma bıçakları yardımıyla ayrılabilmesi ve test edilebilmesidir. Sigorta bloğunun bağlantıları da ayrı olarak ölçülebilir.

FIX dağıtım blokları ve cihaz klemensleri için markalama aksesuarları

FIX dağıtım bloklarının ve cihaz klemenslerinin kolay markalanması için, bloklar kendinden yapışkanlı markalama malzemesiyle markalanabilir (TML veya SK). Kolay ve düzgün markalama sağlamak için FIX blokları, yapışkan etiketler için özel olarak tasarlanmış düz bir etiketleme kanalına sahiptir.