VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 326017-TL3-1Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0,5 - 2,5 |
Dağıtım bloğu, Ürün kapsamı: PRC 20, tasarım: Y dağıtıcı, renk: siyah/kırmızı, pin sayısı: 4, anma gerilimi: 400 V, nominal akım: 20 A, Serbest bırakma için ayar seçeneği: 1. bir aletle veya 2. elle, kapsam: AC
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0,5 - 2,5 |