PRC 20/4-C1-BD-Y - Dağıtım bloğu
1526192

Dağıtım bloğu, Ürün kapsamı: PRC 20, tasarım: Y dağıtıcı, renk: siyah/kırmızı, pin sayısı: 4, anma gerilimi: 400 V, nominal akım: 20 A, Serbest bırakma için ayar seçeneği: 1. bir aletle veya 2. elle, kapsam: AC

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Tak ve çalıştır özelliği sayesinde şantiyede daha az kablaj çabası
Üretim sırasında %100 kontrol sayesinde daha az kablaj hatası
Denenmiş ve test edilmiş malzemelerin kullanımı sayesinde tak ve unut
Manuel veya aletle kilitleme - kısa sürede yerinde karar verirsiniz
Zorlu ortam koşulları için tasarlandı