PPC 4/8 - COMBI soket
3044408

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

COMBI soket, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 1, pin sayısı: 8, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,2 mm2 - 6 mm2, renk: gri

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler