UMK- 8 RM 24DC/MKDS/M
-
Çoklu röle modülü
2973737
8 geçme minyatür röle veya minyatür solid-state rölesi için VARIOFACE modülü, LEDli, negatif anahtarlamalı, giriş gerilimi 24 V DC (modüle bağlı)
Ürün Ayrıntıları
Kullanım kısıtlaması | |
EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
Ürün tipi | Multi kanallı röle modülü |
Kanal sayısı | 8 |
Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
Nominal izolasyon gerilimi | 260 V AC |
Nominal darbe gerilimi | 4 kV (Temel izolasyon) |
Nominal giriş gerilimi UN | 24 V DC |
Koruma devresi | Ters gerilim diyodu; Ters gerilim diyodu |
Polarite koruma; Polarite koruma diyodu | |
Çalışma gerilimi göstergesi | Sarı LED |
Durum göstergesi/kanal | Sarı LED |
Anahtarlama | |
Kontak tipi | 1 enversör kontak veya 1 N/O kontak |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
Sürekli sınır akımı | 5 A |
Giriş | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Çıkış | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Durum göstergesi mevcut | evet |
Genişlik | 135 mm |
Yükseklik | 77 mm |
Derinlik | 59 mm |
Renk | yeşil (RAL 6021) |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50178 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
Montaj konumu | herhangibir |
Ürün numarası | 2973737 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CK6 |
Ürün Kodu | DK6164 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918167318 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 241,3 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 204,78 g |
Gümrük tarife no | 85364190 |
Menşe ülke | DE |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018