UKK 5 BK - Çift katlı klemens
3073908

Çift katlı klemens, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 32 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, 1. ve 2. kat , Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: siyah

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler