US-EMP (35X15)
-
Geçme etiketler
0830295
Geçme etiketler, Kart, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montaj tipi: kilitleme, Bir plakadaki etiket sayısı: 24, metin alanı yüksekliği: 15 mm, metin alanı genişliği: 35 mm
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Cihaz etiketi |
| İşaretleme | |
| Bir plakadaki etiket sayısı | 24 |
| Her sıradaki etiket sayısı | 3 |
| Tanımlama teknolojisi | Thermotransfer |
| Genişlik | 34,65 mm |
| Yükseklik | 14,90 mm |
| Derinlik | 0,50 mm |
| Metin alanı | |
| Metin alanı genişliği | 35 mm |
| Metin alanı yüksekliği | 15 mm |
| RoHS uyumlu | evet |
| Folyo gücü | 500 µm |
| Renk | beyaz (RAL 9010) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Taban eleman malzemesi | PVC |
| Komponentler | silikon içermez |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 80 °C |
| Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 10 °C |
| Önerilen nem (depolama/nakliye) | 35 % ... 65 % |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Sonuç | Test geçildi |
| UV dayanımı | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| İnskripsiyonların silinme direnci | |
| Spesifikasyon | IEC 61010-1:2010-06 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
| İzopropanol (%99) [67-63-0] | Test geçildi |
| n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
| Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
| Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Prosedür | Yöntem B |
| Çevrim | 2 |
| Tuz püskürtme testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Montaj tipi | kilitleme |
| Ürün numarası | 0830295 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Satış Kodu | BG2 |
| Ürün Kodu | BG2419 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356715560 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 15,35 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 14,85 g |
| Gümrük tarife no | 39269097 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,055 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termal transfer yazıcısı 1472405
-
BLUEMARK ID - Yazıcı 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Yazıcı 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Mürekkep şeridi 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Mürekkep şeridi 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803377
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Mürekkep kartuşu 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Mürekkep kartuşu 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Mürekkep kartuşu 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Mürekkep kartuşu 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Magazin 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magazin 1044355
-
CARRIER-EMP (1000X15) GY - Etiket taşıyıcılar 0829366
-
CARRIER-EMP (1000X15) TR - Etiket taşıyıcılar 0829530
-
CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Etiket taşıyıcılar 0829559
-
CARRIER/L-EMP (1000X15) TR - Etiket taşıyıcılar 0829560
-
THERMOMARK CARD - Termal transfer yazıcısı 5146464
-
BLUEMARK CLED - Yazıcı 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magazin 5146451
Avantajlarınız
Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, hızlı, kolay, etiketli ve maliyet-etkin THERMOMARK KART kullanılarak yapılabilir
Perfore işaretçileri ve etiketleri ayırmak kolaydır ve kolay bir şekilde takılabilir
Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
US-EMP ... UniSheet etiket serisine mevcut CARRIER EMP ... etiket çerçevelerine takılabilen etiketler dahildir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018