US-EMLP (35X9) SR - Plastik etiket
0829430

Plastik etiket, Kart, baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 45, metin alanı yüksekliği: 9 mm, metin alanı genişliği: 35 mm

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

PVC malzeme, UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0