EML-EX (40X25)R - Etiket
0803256

Etiket, Rulo, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 1000, metin alanı yüksekliği: 25 mm, metin alanı genişliği: 40 mm

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

EML...-EX kendinden yapışkanlı cihaz etiketleri, kimyasallara karşı aşırı dayanıklılık gereken alanlarda çeşitli ekipman türlerinin tanımlanması için tasarlanmıştır
Markalama, aşırı kimyasalların varlığı nedeniyle proses endüstrisi ve proses mühendisliği gibi endüstrilerde şart koşulan okunabilirlik, yapışma ve silinmeye karşı dayanıklılık ile ilgili gereklilikleri karşılar
Bu etiketler DIN EN 61010-1'e uygun olan aseton, etanol ve MEK gibi agresif ortamlara karşı silinme direnci gereksinimlerini karşılamaktadır.
Etiket, özel yüzeyi ve yapışkanı sayesinde proses mühendisliği gereksinimlerini karşılamaktadır.
Yüksek kaliteli mürekkep ribonları kullanılıyorsa, bunlar etiket solventlere karşı dayanıklı olup bu sayede zorlu endüstriyel koşullarda kullanım için de uygundurlar.
Hassas baskı kalitesi ve iyi yapıştırıcı özellikleriPrecise printing quality and good adhesive properties