cUL Onaylı
Onay kimliği: E335019-20111129Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Güç | 600 V | 5 A | ||
Sinyal | 600 V | 4 A |
UL onaylı
Onay kimliği: E335019-20111129Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Güç | 600 V | 5 A | ||
Sinyal | 600 V | 4 A |
UL onaylı
Onay kimliği: E153698-20140124Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Güç | 600 V | 5 A | ||
Sinyal | 600 V | 4 A |
UL onaylı
Onay kimliği: E468743-20210825Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Güç | 600 V | 10 A | 18 | |
Sinyal | 60 V | 2 A | 19 |
cUL Onaylı
Onay kimliği: E153698-20140124Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Güç | 600 V | 5 A | ||
Sinyal | 600 V | 4 A |
cUL Listed
Onay kimliği: E468743-20210825Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Güç | 600 V | 8 A | 18 | |
Sinyal | 60 V | 2 A | 19 |