SACC-E-MS-8CON-M16/0,5 PP
-
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
1687981
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, Üniversal, 8-kutup, Pin, düz, M12-Push-pull harici kilitleme, A-kodlama, açık açık kablo, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 0,5 m, 0,25 mm2, TPE litz teli, döküm, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Ürün Ayrıntıları
Çalışma durumu | Belirlenen elektriksel ve mekanik veriler konnektör çiftinin doğru olarak kilitlenip monte edildiğini kabul eder. Konnektör kilitli değilse ve kirlenme tehlikesi varsa, konnektör > IP54 bir koruyucu kapak kullanılarak yalıtılmalıdır. Litz teller, kablolar veya PCB modülü tarafından oluşturulabilecek girişimler göz önünde bulundurulmalıdır. |
Genel | Kontak bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı |
Montaj tipi | Önden montaj (M16 x 1,5) |
Sıkma torku | 3 Nm ... 4 Nm (Montaj tarafı) |
Ürün tipi | Yuvarlak konnektör (cihaz tarafı) |
Uygulama | Sinyal |
Sensör tipi | Üniversal |
Kutup sayısı | 8 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | hayır |
Kodlama | A |
Diş tipi | M12 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Malzeme Kalıp bileşeni | PUR (döküm) |
Malzeme Kontak taşıyıcı | PA 6.6 |
Malzeme Kontak | CuZn |
Malzeme Kontak yüzeyi | Ni/Au |
Malzeme Conta | FKM |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplama |
Vidalı bağlantı için malzeme | Nikel kaplama pirinç |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Nominal darbe gerilimi | 0,8 kV |
Kontak direnci | ≤ 3 mΩ |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 30 V (AC) |
30 V (DC) | |
Nominal akım IN | 2 A |
Maks. iletken direnci | 80 mΩ/m |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Bireysel kablolar |
Kontak türü | Pin |
İletken kesit alanı | 0,25 mm² |
Sıkma torku | 3 Nm ... 4 Nm (Montaj tarafı) |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | > 100 |
Bağlantı 1 | |
Kafa tasarımı | Pin |
Kafa kablo çıkışı | düz |
Kafa diş tipi | M12 |
Kafa kilitleme tipi | Push-pull harici kilitleme |
Kodlama | A |
Bağlantı 2 | |
Kafa tasarımı | açık kablo |
Kablo uzunluğu | 0,5 m |
Kablo tipi | TPE litz teli |
Sinyal tipi/kategorisi | Üniversal |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,15 mm ±0,07 mm |
Tek tel, renk | kahverengi, mavi, beyaz, gri, pembe, yeşil, sarı, kırmızı |
Kablo kesit alanı | 0,25 mm² |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
İletken yapısı, sinyal hattı | 14x 0,15 mm |
AWG sinyal hattı | 24 |
Kablo izolasyon malzemesi | TPE |
Kalınlık, izolasyon | 0,21 mm (Damar izolasyonu) |
Nominal gerilim, kablo | 300 V |
Test gerilimi, kablo | 2000 V AC |
Kablo direnci | ≤ 80 mΩ/m |
Kablo izolasyon direnci | ≥ 20 MΩ*km |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C (kablo, sabit montaj) |
-25 °C ... 85 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP67 (Takıldığında) |
IP65 (Takıldığında) | |
IP65/IP67 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 85 °C (Fiş / soket) |
-40 °C ... 85 °C (mekanik çalıştırmalı değil) | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, esnek montaj) | -25 °C ... 85 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, sabit montaj) | -40 °C ... 85 °C (kablo, sabit montaj) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Standart tanımlama | M12 yuvarlak konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-010 temelinde |
Not | Push-Pull |
Standart tanımlama | M12 yuvarlak konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 uyarınca |
Standart tanımlama | Darbe, titreşim |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 50155 uyarınca |
Standart tanımlama | Darbe, titreşim |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61373:2011 uyarınca |
Ürün numarası | 1687981 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | ABQ |
Ürün Kodu | ABQCAB |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923248076 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 26,3 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 24,463 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Hemen kullanım için litz telleriyle ön montajlı
Müşteriye özel montajlar ve litz teli uzunlukları sağlanır
Optimum sızıntı geçirmezlik için litz teli tarafından mühürlü
Sinyal, veri ve güç iletimi için üniform bir Design-in tasarım içinde standart pin atamaları ve kodlamalar
Yüksek iletim güvenliği için: opsiyonel EMC somun ile muhafazaya ekran bağlantısı
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018