M23-06P1N12WB00S - Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
1339315

M23, Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, seri: M23 PRO, düz, ekranlı: evet, standart ve ONECLICK hızlı kilitleme sistemi için, Kutup sayısı: 6, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Pin, Lehim bağlantısı, flanş ölçüleri: 26 mm x 26 mm, kodlama: N, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Standart ve hızlı kilitleme sistemleri için imalatçılar arası uyumluluğa sahip çözümler
Son derece kullanışlı işletim için modern, sağlam tasarım
Her muhafaza pin veya soket kontaklarıyla donatılabilir
Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım