cUL Onaylı
Onay kimliği: E221474-20220907Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1,5 A |
UL onaylı
Onay kimliği: E221474-20220907Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1,5 A |
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, Üniversal, 12-kutup, PVC/PVC, siyah RAL 9005, ekranlı, Pin, düz, M12-SPEEDCON, kodlama: A, açık açık kablo, Arkadan montaj, M16 x 1,5, Kablo bağlantısı, kablo uzunluğu: 1 m, 0,14 mm2, PVC siyah, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1,5 A |
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1,5 A |