cULus Onaylı
Onay kimliği: E221474-20140616| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | 22 - 20 | ||
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, Üniversal, 4-kutup, Pin, düz, M12-Push-pull harici kilitleme, A-kodlama, açık açık kablo, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE litz teli, döküm, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
| Çalışma durumu | Belirlenen elektriksel ve mekanik veriler konnektör çiftinin doğru olarak kilitlenip monte edildiğini kabul eder. Konnektör kilitli değilse ve kirlenme tehlikesi varsa, konnektör > IP54 bir koruyucu kapak kullanılarak yalıtılmalıdır. Litz teller, kablolar veya PCB modülü tarafından oluşturulabilecek girişimler göz önünde bulundurulmalıdır. |
| Sipariş bilgisi: | Kilitleme somunu teslimat kapsamına dahildir |
| Genel | Kontak bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı |
| Güvenlik notu | |
| Güvenlik notu | UYARI: Konnektörler, yük altında iken takılamaz veya bağlantısından ayırılamaz. Uyarıların dikkate alınmaması veya yanlış kullanım, kişilerin ve/veya eşyaların zarar görmesine neden olabilir. |
| • UYARI: Yalnızca doğru biçimde işlev gösteren ürünleri işletime alın. Ürünler, düzenli aralıklarla hasarlı bakımından incelenmelidir. Bozuk ürünleri derhal işletimden çıkarın. Hasarlı ürünleri yenisiyle değiştirin. Onarım yapılması mümkün değildir. | |
| • UYARI: Ürün yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Bu kişiler, aşağıdaki güvenlik notlarına uymalıdır. Kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeleri teşhis edebilmeli ve önleyebilmelidir. Ambalaj üzerindeki ilgili sembol, ürünü kurmak ve işletmek için yalnızca elektrik mühendisliği alanında bilgi sahibi personelin görevlendirilmesine izin verildiğini belirtmektedir. | |
| • Ürünler, tesis, kontrolör ve elektrikli cihaz mühendisliği alanlarındaki uygulamalar için uygundur. | |
| • Konnektörler, dış mekan uygulamalarında kullanıldığında çevresel etkilere karşı korunmalıdır. | |
| • Montajlı ürünlerin manipüle edilmesine veya uygun olmayan biçimde açılmasına izin verilmez. | |
| • Yalnızca listelenmiş standartların teknik verilerinde belirtilmiş olan (ör. phoenixcontact.com/products adresinde çevrimiçi olarak sunulan ürün aksesuarları içeriğinde listelenmiş olanlar), eşleşen konnektörler kullanın. | |
| • Ürün, üçüncü taraf üreticiler ile doğrudan bağlantı halinde kullanıldığında, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. | |
| • > 50 V AC çalışma gerilimleri için, iletken konnektör muhafazaları topraklanmalıdır | |
| • Koruyucu veya fonksiyonel toprağın doğru bağlandığından emin olun. | |
| • Birden fazla sayıda devreyi bir kabloda ve/veya konnektörde kombine ederken, VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 ve DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 geçerlidir | |
| • Yalnızca Phoenix Contact tarafından tavsiye edilen aletleri kullanın | |
| • Bu ürün için çevrimiçi olarak phoenixcontact.com/products adresindeki İndirilenler sayfasında sunulan montaj talimatları/Design In tasarım dokümanlarına uyulmalıdır. | |
| • Konnektörü yalnızca tamamen takılmış ve kilitlenmiş durumda iken işletin. | |
| • Kabloyu döşerken, konnektörlere etkiyen çekme yükünün standartlarda belirtilen üst sınırı aşmadığından emin olun. | |
| • Kablonun minimum bükülme yarıçapını dikkate alın. Kabloyu bükmeden döşeyin. | |
| • Normal çalışma esnasında, konnektör ısınır. Ortam koşullarına bağlı olarak, konnektörün yüzeyi ısınmaya devam edebilir. Böyle bir durumda kullanıcı, uyarılar (ör. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) asmakla sorumludur. | |
| Montaj tipi | Arkadan montaj (M16 x 1,5, yassı somunlu) |
| Sıkma torku | 3 Nm ... 4 Nm (Montaj tarafı) |
| Ürün tipi | Yuvarlak konnektör (cihaz tarafı) |
| Uygulama | Sinyal |
| Sensör tipi | Üniversal |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | hayır |
| Kodlama | A |
| Diş tipi | M12 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Malzeme (Muhafaza) | CuZn/Ni |
| Malzeme Kalıp bileşeni | PUR (döküm) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Sızdırmaz malzeme | FKM |
| Kontak malzemesi | CuZn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PA 6.6 |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| Nominal darbe gerilimi | 2,5 kV |
| Kontak direnci | ≤ 3 mΩ |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 250 V (AC) |
| 250 V (DC) | |
| Nominal akım IN | 4 A |
| İletim ortamı | Bakır |
| Maks. iletken direnci | 57,6 mΩ/m |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Bireysel kablolar |
| Kontak türü | Pin |
| İletken kesit alanı | 0,34 mm² |
| Sıkma torku | 3 Nm ... 4 Nm (Montaj tarafı) |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | > 100 |
| Bağlantı 1 | |
| Kafa tasarımı | Pin |
| Kafa kablo çıkışı | düz |
| Kafa diş tipi | M12 |
| Kafa kilitleme tipi | Push-pull harici kilitleme |
| Kodlama | A |
| Bağlantı 2 | |
| Kafa tasarımı | açık kablo |
| Kablo uzunluğu | 0,5 m |
| Kablo tipi | TPE litz teli |
| Sinyal tipi/kategorisi | Üniversal |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,2 mm ±0,07 mm |
| Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, mavi, siyah |
| Kablo kesit alanı | 0,34 mm² |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo izolasyon malzemesi | TPE |
| Kalınlık, izolasyon | 0,21 mm (Damar izolasyonu) |
| Nominal gerilim, kablo | 300 V |
| Test gerilimi, kablo | 3000 V AC |
| Kablo direnci | ≤ 57,6 mΩ/m |
| Kablo izolasyon direnci | ≥ 20 MΩ*km |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C (kablo, sabit montaj) |
| -25 °C ... 85 °C (Kablo, sabit montaj) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP67 (Takıldığında) |
| IP65 (Takıldığında) | |
| IP65/IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 85 °C (Fiş / soket) |
| -40 °C ... 85 °C (mekanik çalıştırmalı değil) | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, esnek montaj) | -25 °C ... 85 °C (Kablo, sabit montaj) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, sabit montaj) | -40 °C ... 85 °C (kablo, sabit montaj) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Standart tanımlama | M12 yuvarlak konnektör |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-010 temelinde |
| Not | Push-Pull |
| Standart tanımlama | M12 yuvarlak konnektör |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 uyarınca |
| Standart tanımlama | Darbe, titreşim |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 50155 uyarınca |
| Standart tanımlama | Darbe, titreşim |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61373:2011 uyarınca |
| Ürün numarası | 1108128 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | ABQ |
| Ürün Kodu | ABQCCB |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151012021 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 36,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 23,89 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
| ETIM 9.0 | EC003570 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |