LS-EMSP-V4A (50X30) 2H
-
Cihaz etiketi
0803992
Cihaz etiketi, Paslanmaz çelik etiket, gümüş, baskısız, etiketleme: TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, montaj tipi: vida, perçin, Bir plakadaki etiket sayısı: 10, metin alanı yüksekliği: 30 mm, metin alanı genişliği: 50 mm
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Gerätemarker |
İşaretleme | |
Bir plakadaki etiket sayısı | 10 |
Tanımlama teknolojisi | Direkt lazer etiketleme |
Genişlik | 59,70 mm |
Yükseklik | 29,80 mm |
Derinlik | 0,50 mm |
Renk | gümüş |
Malzeme | V4A (1.4404; AISI 316L) |
Komponentler | silikon, halojen ve kadmiyum içermez |
Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
Sonuç | Test geçildi |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (uyumlu) |
Tesafilm testi | |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 2409:2013 (uyumlu) |
Sonuç | Test geçildi |
UV dayanımı | |
Spesifikasyon | ISO 4892-2:2013-03 (uyumlu) |
Sonuç | Test geçildi |
Test süresi | 96 h |
Prosedür | Yapay ışın yayma. |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-2:2007-07 |
Sonuç | Test geçildi |
Prosedür | Test Bb |
Süre | 240 h |
Test için sıcaklık | 350 °C |
Sıcaklığa dayanıklı | |
Spesifikasyon | ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu) |
Test süresi | 240 h |
Rating 225 °C (250 °C) | Test geçildi |
İnskripsiyonların silinme direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
İzopropil [CAS No. 67-63-0] |
Test geçildi |
n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
Aseton (%99) [CAS No. 67-64-1] |
Test geçildi |
Spesifikasyon | ISO 175:2010 (uyumlu) |
Test süresi | 168 h |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
Aseton (%99) [CAS No. 67-64-1] |
Test geçildi |
IRM 901 | Test geçildi |
IRM 902 | Test geçildi |
Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
Spesifikasyon | DIN 50018:2013-05 (uyumlu) |
Sonuç | Test geçildi |
İklim düzeyi | AHT 1,0 S |
Çevrim | 2 |
Tuz püskürtme testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Test süresi | 96 h |
Tuz püskürtme testi | |
Spesifikasyon | ISO 9227:2017-03 |
Sonuç | Test geçildi |
Test süresi | 336 h |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -80 °C ... 350 °C |
Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 23 °C |
Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % |
Raf ömrü | 24 ay |
Silme direnci | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Montaj tipi | vida, perçin |
Ürün numarası | 0803992 |
Ambalaj birimi | 5 pc |
Satış Kodu | BG2 |
Ürün Kodu | BG241D |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626213736 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 115,41 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 115,41 g |
Gümrük tarife no | 73269098 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Vidalama veya perçinleme için paslanmaz çelik cihaz markalaması
Sıkı hijyen gerekliliklerini de karşılayan, temizlemesi kolay ve kalıcı tanıtıcı
Korozyona, asitlere ve sıcaklıklara karşı yüksek direnç
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018