CRIMPFOX-M TC 4/DIE
-
Krimp ara parça
1212075
Çene, Crimpfox-M için, 0,5 ... 4 mm2 dönük kontaklar için, birbirine eklenebilir kutulu
Ürün Ayrıntıları
| Sıkıştırma | Kare sıkma |
| Ürün özelliği | CK 2,5 ED... and CK 4,0 ED... tornalanmış erkek ve dişi kontaklar için |
| Markalanmış çene istasyonları | |
| CRIMPFOX-M evrensel sıkma pensesi için yedek çene parçası | |
| Sıkma pozisyonu 1 | |
| Min. kesit alanı | 0,5 mm² |
| Maks. kesit alanı | 1 mm² |
| AWG min | 20 |
| AWG maks | 18 |
| Sıkma pozisyonu 2 | |
| Maks. kesit alanı | 1,5 mm² |
| AWG maks | 16 |
| Sıkma pozisyonu 3 | |
| Maks. kesit alanı | 2,5 mm² |
| AWG maks | 14 |
| Sıkma pozisyonu 4 | |
| Maks. kesit alanı | 4 mm² |
| AWG maks | 12 |
| İletken bağlantısı | |
| Kesit alanı aralığı, metrik | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Kesit alanı aralığı AWG | 20 ... 12 |
| Genişlik | 75 mm |
| Yükseklik | 25,5 mm |
| Uzunluk | 114 mm |
| Renk | siyah |
| Ürün numarası | 1212075 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | BH3 |
| Ürün Kodu | BH313Y |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356452540 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 79,25 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 73,3 g |
| Gümrük tarife no | 82032000 |
| Menşe ülke | SE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Uygun Değil (elektrikli ve elektronik ekipman yok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - Krimp kontak 1674794
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Krimp kontak 1663682
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - Krimp kontak 1674862
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - Krimp kontak 1663611
-
CK2,5-ED-2,50ST-S AG - Krimp kontak 1663873
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - Krimp kontak 1674817
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Krimp kontak 1663679
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - Krimp kontak 1674820
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - Krimp kontak 1663608
-
CK2,5-ED-1,50ST-S AG - Krimp kontak 1663860
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - Krimp kontak 1674778
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Krimp kontak 1663666
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - Krimp kontak 1674833
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - Krimp kontak 1663598
-
CK2,5-ED-1,00ST-S AG - Krimp kontak 1663857
-
CK2,5-ED-0,75BU AU - Krimp kontak 1663653
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - Krimp kontak 1663585
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Krimp kontak 1663640
-
CK2,5-ED-0,5BU AU - Krimp kontak 1674859
-
CK2,5-ED-0,50ST AG - Krimp kontak 1663572
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - Krimp kontak 1674804
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Krimp kontak 1663705
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - Krimp kontak 1674846
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Krimp kontak 1663297
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Krimp kontak 1663255
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Krimp kontak 1663284
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Krimp kontak 1663242
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Krimp kontak 1663271
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - Krimp kontak 1663239
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Çıkarma aleti 1072069
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Montaj aleti 1089092
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Çıkarma aleti 1072067
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Çıkarma aleti 1072064
Avantajlarınız
CK 2,5 ED..., CK 4,0 ED... dönük pin ve soket kontaklar için
İlgili kesitleri hassas bir şekilde işlemek için işaretlenmiş kalıp yerleri
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018