SACCBP-M12MS-6CON-M16/2,0-970X - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1239593

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, 8-kutup, SANTOPRENE halogen-free, siyah RAL 9005, ekranlı, Pin, düz, M12, A-kodlama, açık açık kablo, Kablo bağlantısı, kablo uzunluğu: 2 m, 0,25 mm2, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Hemen kullanım için çeşitli standart boyutlarda ön montajlı kablolar ile
Müşteriye özel versiyonlar ve kablo uzunlukları temin edilebilir
Optimum conta geçirmezliği için kablo tarafından mühürlü
Tüm yaygın ağlar ve fieldbus'lar için kablo tasarımları
Yüksek iletim güvenliği için: opsiyonel EMC somun ile muhafazaya ekran bağlantısı