SACC-DSI-FSD-4CON-L180/12SCOSHX - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1240058

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, 4-kutup, ekranlı, Soket, düz, M12-SPEEDCON, D-kodlama, Lehim pinleri, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay PCB montajı: dalga lehim için tek parça konnektörler
Sinyal, veri ve güç iletimi için üniform bir Design-in tasarım içinde standart pin atamaları ve kodlamalar
SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi kablaj sayısını düşürür
Yüksek iletim güvenliği için: muhafazaya ekran bağlantısı aracılığıyla opsiyonel ekran bağlantısı