SACC-CI-M12FSD-4CON-L180 THRX
-
Kontak taşıyıcı
1239062
Kontak taşıyıcı, 4-kutup, Soket, düz, M12, D-kodlama, THR lehim bağlantısı, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Ürün Ayrıntıları
Çalışma durumu | Belirlenen elektriksel ve mekanik veriler konnektör çiftinin doğru olarak kilitlenip monte edildiğini kabul eder. Konnektör kilitli değilse ve kirlenme tehlikesi varsa, konnektör > IP54 bir koruyucu kapak kullanılarak yalıtılmalıdır. Litz teller, kablolar veya PCB modülü tarafından oluşturulabilecek girişimler göz önünde bulundurulmalıdır. |
Ürün tipi | Kontak ara parçası |
Uygulama | Sinyal |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | hayır |
Kodlama | D |
Diş tipi | M12 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 2,5 kV |
Kontak direnci | ≤ 3 mΩ |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 250 V |
Nominal akım IN | 4 A |
Bağlantı yöntemi | THR lehim bağlantısı |
Malzeme Kontak taşıyıcı | PA 6T |
Malzeme Kontak | CuZn |
Malzeme Kontak yüzeyi | Au |
Malzeme Conta | FKM |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Bağlantı 1 | |
Kafa tasarımı | Soket |
Kafa kablo çıkışı | düz |
Kafa diş tipi | M12 |
Kodlama | D |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | > 100 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP67 (doğru şekilde takılmış ve kilitlenmiş) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 85 °C (Fiş / soket) |
-40 °C ... 85 °C (mekanik çalıştırmalı değil) | |
-25 °C ... 85 °C (Kablo, sabit montaj) | |
-40 °C ... 85 °C (kablo, sabit montaj) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Standart tanımlama | M12 yuvarlak konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 uyarınca |
Ambalaj tipi | Tepsi |
Ürün numarası | 1239062 |
Ambalaj birimi | 60 pc |
Minimum sipariş miktarı | 60 pc |
Ürün Kodu | ABQAGS |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151456382 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 4,73 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 2,192 g |
Menşe ülke | DE |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
PROT-M12 SH - Vida fişi 1503302
-
PROT-M12 FB - Vida fişi 1555538
-
SACC-M12-SCO NUTX - Muhafaza vida bağlantısı 1237399
-
SACC-DSIV-M12-NUTX - Muhafaza vida bağlantısı 1239107
-
SACC-M12-SCO NUT L 90X - Muhafaza vida bağlantısı 1237409
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THRX - Muhafaza vida bağlantısı 1239056
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THRX - Muhafaza vida bağlantısı 1239055
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCOX - Muhafaza vida bağlantısı 1239057
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCOX - Muhafaza vida bağlantısı 1237398
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP - Muhafaza vida bağlantısı 1419630
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,7/2,5-9TIP - Muhafaza vida bağlantısı 1419631
-
SACC-BP-F-M12/THR-2,4/3,2-9TIP - Muhafaza vida bağlantısı 1419633
-
SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Muhafaza vida bağlantısı 1419634
-
SACC-M12 NUT PRESSX - Muhafaza vida bağlantısı 1237410
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THRX - Muhafaza vida bağlantısı 1239181
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Muhafaza vida bağlantısı 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Muhafaza vida bağlantısı 1027678
Avantajlarınız
İki parçalı cihaz konnektörü sayesinde indirgenmiş montaj masrafları
Otomatik toplama ve yerleştirme tipi montaja uygun paketleme mevcuttur
Tüm yaygın pin atamaları ve kodlamaları mevcuttur
Kolay cihaz entegrasyonu için mekanik port vidalı bağlantılar; dişli tutturma, içe bastırmalı kontür veya ön plakaya doğrudan entegrasyon
Takılı değilken cihaz için ek conta
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018