NBC- 2,0-971/FR SCO VR KM
-
Bus sistem kablosu
1412488
Bus sistem kablosu, 6-kutup, PVC, siyah, ekranlı, açık kablo, açık Dişi açılı M12 SPEEDCON, kablo uzunluğu: 2 m, Müşteriye versiyonu
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Uygulama | Bus sistemi |
Kutup sayısı | 6 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Bus sistemi | VARAN |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 30 V AC |
30 V DC | |
İletim ortamı | Bakır |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | açık kablo |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Dişi açılı M12 SPEEDCON |
Kilitleme tipi | SPEEDCON |
Malzeme | CuZn |
Ni/Au | |
TPU GF | |
TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner | |
Çinko pres döküm, nikel kaplı | |
NBR |
Kablo uzunluğu | 2 m |
VARAN PVC [971] | |
UL AWM Tipi | 2461 (80°C/300 V) |
Kutup sayısı | 6 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | VARAN PVC [971] |
İletken yapısı | 1x2x24/32+2x2x24/19, SF/UTP |
Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,13 mm |
AWG sinyal hattı | 24 |
İletken yapısı, besleme gerilimi | 32x 0,10 mm |
AWG enerji besleme | 24 |
Kablo kesiti | 2x 2x 0,25 mm² (Sinyal hattı) |
2x 0,25 mm² (Güç kaynağı) | |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,25 mm (Sinyal hattı) |
1,4 mm (Güç kaynağı) | |
Dış kablo çapı | 7,00 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PVC |
Dış kılıf, renk | siyah |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PE |
Tek tel, renk | mavi-sarı, yeşil-turuncu, kırmızı-mavi |
Kalınlık, dış kılıf | 0,90 mm |
Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
Genel bükülme | Göbek için dolgu elemanlı 3 çift |
Optik ekran kapama | 85 % |
Maks. iletken direnci | 78 Ω/km (20 °C'de) |
İzolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km (20 °C'de) |
Çalışma kapasitansı | yaklaşık 57 nF (1 kHz'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 80 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 1000 V |
Test gerilimi İletken/Ekran | 1000,00 V |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 28 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 56 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 200000, Eğilme yarıçapı: 5 x D |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e göre, 100°C'de 168 saat |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -40 °C ... 80 °C |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
Ürün numarası | 1412488 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
Ürün Kodu | AF1CMM |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356963657 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 22,22 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018