Bus modülü, bir Modbus/TCP (UDP) ağında kullanmak için tasarlanmıştır. Bus modülü, Inline I/O sistemine ve buna bağlı endüstriyel I/O sinyallerine bağlantıyı oluşturur. Bus modülüne 63 Inline cihazı bağlanabilir. Bus modülü maksimum 16 PCP cihazını destekler.
IL ETH BK-PAC
-
Bus modülü
2702372
Inline, Bus modülü, Modbus/TCP (UDP), RJ45 dişi konnektör, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline konnektör ve etiketleme alanı dahildir; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 40 mm |
| Yükseklik | 119,4 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Boyutlar ile ilgili not | Gövde boyutları |
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Renk (Muhafaza) | yeşil (RAL 6021) |
| Desteklenen protokoller | Modbus/TCP (UDP) |
| SNMP | |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| DCP | |
| Modbus/TCP (UDP) | |
| Arabirim adeti | 2 |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100 Mbit/s |
| İletim fiziği | RJ45 bükümlü çift Ethernet |
| Inline lokal bus | |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| İletim hızı | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (Otomatik algılama, birleştirilmiş sistemsiz) |
| Sistem limitleri | |
| Desteklenen cihaz sayısı | maks. 63 (istasyon başına) |
| Bağlanabilir lokal bus cihazlarının sayısı | maks. 63 |
| Parametre kanallı cihaz sayısı | maks. 16 |
| Desteklenen uzaktan bus dallanmalı branş klemensi sayısı | 3 |
| Programlama verisi | |
| Kayıt uzunluğu (master) | 512 Byte |
| Ürün tipi | I/O bileşeni |
| Ürün gamı | Inline |
| Tasarım | modüler |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Teslimat kapsamı | Inline konnektör ve etiketleme alanı dahildir |
| Önemli özellikler | Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Kirlilik sınıfı | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 3,8 W |
| Potansiyeller: Bus modülü beslemesi UBK; Haberleşme gücü UL (7.5 V) ve analog besleme UANA (24 V) bus modülünün beslemesinden elde edilir. | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (Inline konnektör üzerinden) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | maks. 0,95 A (maks. bağlı I/O terminal sayısı ile) |
| tip. 74 mA (lokal bus cihazı bağlı değildir) | |
| Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC |
| Besleme | maks. 0,8 A DC |
| Potansiyeller: Analog modüllerin beslemesi (UANA) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Besleme | maks. 0,5 A DC |
| Potansiyeller: (UM) ana devre beslemesi | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (Inline konnektör üzerinden) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Besleme | maks. 8 A DC (UM + US toplamı) |
| Potansiyeller: Segment devresi beslemesi (US) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (Inline konnektör üzerinden) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Besleme | maks. 8 A DC (UM + US toplamı) |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: Ethernet arabirimi 1 / Ethernet arabirimi 2 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Ethernet arayüzü 1 / lojik (UBK, UL, UANA) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Ethernet arayüzü 1 / I/O (UM, US) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Ethernet arabirimi 1 / fonksiyonel toprak | 1500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Ethernet arayüzü 2 / lojik (UBK, UL, UANA) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Ethernet arayüzü 2 / I/O (UM, US) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Ethernet arabirimi 2 / fonksiyonel toprak | 1500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: İletişim gücü (UBK, UL, UANA) / I/O (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Haberleşme gücü (UBK, UL, UANA) / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: I/O (UM, US) / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı adı | Inline konnektörler |
| Inline konnektörler | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Mekanik test | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | 5g |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | 25g |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Ürün numarası | 2702372 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRI |
| Ürün Kodu | DRI11B |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626399386 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 167 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 131 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
CLIPFIX 35 - Durdurucu 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Durdurucu 3022276
-
E/UK - Durdurucu 1201442
-
E/AL-NS 35 - Durdurucu 1201662
-
IB IL FIELD 2 - Etiketleme alanı 2727501
-
EMT (62X10)R - İç etiket 0800057
-
FL CAT5 HEAVY - Data kablosu 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Montaj kablosu 2744830
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - RJ45 konnektör 1414382
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1 - RJ45 konnektör 1414395
-
VS-CT-RJ45-H - Sıkma pensesi 1653265
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Patch panel 2744610
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227575
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227580
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227583
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-BL - Patch kablosu 1697663
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-BL - Patch kablosu 1367338
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-BL - Patch kablosu 1367339
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-BK - Patch kablosu 1639418
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-BK - Patch kablosu 1639421
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-BK - Patch kablosu 1639424
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-YE - Patch kablosu 1697692
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-YE - Patch kablosu 1697694
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-YE - Patch kablosu 1697697
-
DT-LAN-CAT.6+ - Aşırı gerilim koruma cihazı 2881007
Avantajlarınız
2 Ethernet port (entegre switch'li)
İletim hızları 10 Mbps ve 100 Mbps
Lokal bus'ta iletim hızının otomatik algılanması (500 kbps veya 2 Mbps)
Uzak bus dalı olarak üç dal modülü desteği (toplamda 32 uzak bus cihazı)
Firmware güncellenebilir
OPC server üzerinden veri paylaşımı desteklenir
TCP/IP üzerinden erişim için yazılım arayüzü: Cihaz Sürücü Arayüzü (DDI)
Web tabanlı yönetim
Network'te güvenlik: Web tabanlı yönetim aracılığıyla port bağlantısının kesilmesi mümkündür
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018