D-LAN-19"-16 - Aşırı gerilim koruma cihazı
2880147

Sınıf D/EN 50173 (CAT5e)'ye uygun Ethernet (1000Base-T), Token Ring ve FDDI/CDDI ağlarındaki data arabirimleri için 16 aşırı gerilim koruma portlu 19" rak, koruyucu cihaz üzerindeki bağlantı: RJ45 soketleri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Alçak kurulu yükseklik (1RU) sayesinde yer tasarrufu
RJ45 jaklar aracılığıyla kolay ağ entegrasyonu
Adapte edilmiş koruma devresi sayesinde 1 Gbps'ye kadar uygulamalarda kullanılabilir
Modüler tasarım sayesinde genişletmesi kolay