ME 45 OT-MSTBO SET - Muhafaza üst kısmı
2909905

DIN ray muhafazası, Set, bir muhafaza üst kısmından, 8 PCB soketinden (4-kut.) ve vidalı bağlantıya sahip 8 PCB klemensinden (4-kut.) oluşur, genişlik: 45,2 mm, yükseklik: 99 mm, derinlik: 45,85 mm, renk: yeşil (benzeri RAL 6021)

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları










Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Aletsiz montaj
12,5 mm ... 90 mm arasındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır, modüler uzatma mümkündür
UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
İsteğe bağlı olarak entegre veya DIN rayına monte edilebilir bus konnektörü ile