ME 12,5 OT-MSTBO SET
-
Muhafaza üst kısmı
2907428
DIN ray muhafazası, Set, bir muhafaza üst kısmından, 4 PCB soketinden (2-kut.) ve vidalı bağlantıya sahip 4 PCB klemensinden (2-kut.) oluşur, genişlik: 12,6 mm, yükseklik: 99 mm, derinlik: 45,85 mm, renk: yeşil (benzeri RAL 6021)
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Montaj açıklaması | Lütfen indirme alanındaki teknik açıklamayı inceleyin. |
| Muhafaza tipi | DIN ray muhafazası |
| Muhafaza serisi | ME |
| Ürün gamı | ME 12,5.. |
| Maks. kutup sayısı | 8 (pin aralığı: 5 mm) |
| Satır sayısı | 2 |
| Havalandırma delikleri mevcut | hayır |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 12,6 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 45,85 mm |
| Taban destek yüzeyinden mesafe | 38,5 mm |
| PCB tasarımı | |
| PCB kalınlığı | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Renk (Muhafaza üst kısmı) | yeşil (RAL 6021) |
| Malzeme Muhafaza üst kısmı | PA |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
| Yüzey özellikleri | işlem görmemiş |
| Titreşim testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
| Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
| Büyüklük | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Hızlanma | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Her eksen için test süresi | 2,5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Kızgın tel testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| Sıcaklık | 850 °C |
| İfşa süresi | 30 s |
| Termal stabilite / bilya basınç testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| Sıcaklık | 125 °C |
| Test süresi | 1 h |
| Kuvvet | 20 N |
| Mekanik dayanım / döner tambur | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Düşüş yüksekliği | 50 cm |
| Frekans | 10 |
| Şoklar | |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
| Hızlanma | 15g |
| Şok süresi | 11 ms |
| Her yön için şok sayısı | 3 |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
| Koruma sınıfı (IP kodu) | |
| Spesifikasyon | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| Ortam koşulları | |
| Ulaşılabilir maks. IP kodu | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (güç kaybına bağlıdır) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
| Göreceli nem (stok/nakliye) | 80 % |
| PCB taşıyıcı sayısı | 1 |
| PCB montaj tipi | Slot |
| PCB'nin kalınlığı | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Montaj tipi | Muhafaza alt kısmı kilitlemeli |
| Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
| Dış ambalaj tipi | Karton |
| Ürün numarası | 2907428 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | ACH |
| Ürün Kodu | ACHAAD |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918131517 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 27,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 25,94 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190401 |
| ECLASS-15.0 | 27190401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
ME B-12,5 MSTBO GN - Dolgu fişi 2906856
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Fiber optik 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Fiber optik 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Fiber optik 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fiber optik 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fiber optik 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fiber optik 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fiber optik 2202319
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fiber optik 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fiber optik 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Fiber optik 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Fiber optik 1071314
-
ME-SAS - Ekran bağlantı kelepçesi 2853899
-
ME-SAS MINI - Ekran bağlantı kelepçesi 2200456
Avantajlarınız
Aletsiz montaj
12,5 mm ... 90 mm arasındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır, modüler uzatma mümkündür
UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
İsteğe bağlı olarak entegre veya DIN rayına monte edilebilir bus konnektörü ile
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018