UM-BASIC 108-PROFIL L295 KMGY
-
Profile
1091499
Press-drawn bölmeli muhafazalar, Yan elamanlar ile mandallama, taban elemanı ile mandallama, Ana profil, profil genişliği (iç): 108 mm, uzunluk: 2950 mm, derinlik: 19,8 mm
Ürün Ayrıntıları
Avantajlarınız
Her birinde üç PCB katı bulunan farklı taban profilleri
Farklı geometrili modül kapakları her yönde konumlandırılabilir
Birçok standart bağlantı teknolojisiyle uyumlu
Kenetlemeli montaj prensibi sayesinde kolay cihaz montajı – (yan kısımlar alet kullanılmadan sabitlenir)
Serbestçe konumlandırılan kapaklar sayesinde yüksek derecede esneklik