Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

ME 22,5 UTG/FE BUS/10 KMGY - Montaj taban kutusu
2202737

DIN ray muhafazası, Muhafaza alt kısmı, metal taban mandalı bulunan, FE kontak bulunan, yüksek tasarım, menfezsiz, genişlik: 22,6 mm, yükseklik: 99 mm, derinlik: 107,3 mm, renk: açık gri (benzeri RAL 7035), çapraz bağlantı: entegre bus konnektörleri, konnektör başına kutup sayısı: 10, Bus konnektörü: 10 paralel kontak

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Aletsiz montaj
12,5 mm ... 90 mm arasındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır, modüler uzatma mümkündür
UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
İsteğe bağlı olarak entegre veya DIN rayına monte edilebilir bus konnektörü ile