Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

HC-ALU 6-100,5 PROFILE 100 - Elektronik boş kutu
2200897

Profil muhafaza, Duvara montaj (bir opsiyon olarak aksesuarlar ile birlikte), Alüminyum profil, 2 parça, profil genişliği (iç): 100,5 mm, profil genişliği (dış): 121 mm, uzunluk: 100 mm, yükseklik: 121 mm, derinlik: 32,8 mm

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Alüminyum ekstrüde profil
100 mm ... 1000 mm arası uzunluklarda mevcuttur, herhangi bir uzunlukta kesilebilir
53,5 mm ... 161 mm toplam genişliklerde
IP65 koruma sınıfına kadar
Portatif muhafaza ve duvar muhafazası olarak kullanılabilir
İsteğe bağlı olarak elektromanyetik uyumluluk contaları sunulmaktadır