EH 22,5-B/ABS - Montaj taban kutusu
2202197

DIN ray muhafazası, Taban mandalı bulunan muhafaza alt kısmı, yüksek tasarım, menfezli, genişlik: 22,6 mm, yükseklik: 75 mm, derinlik: 87,3 mm, renk: yeşil (benzeri RAL 6021), çapraz bağlantı: bus konnektörsüz, konnektör başına kutup sayısı: gerekli değil

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Uygulamaya özel cihaz sabitleme için, DIN rayına veya duvara montaj
Değişken muhafaza form faktörleri sayesinde kolay yerleştirme tasarımı
Cihazın ön tarafına yatay, önden ve dikey yönelimli PCB'ler sayesinde tam esneklik
Münferit PCB bağlantıları için üç kapak versiyonu
Fonksiyonel bir cihaz tasarımı için çok çeşitli PCB bağlantı teknolojilerinin entegrasyonu