STME 6-SET POWER
-
Başlangıç seti
3035988
Başlangıç seti, yaylı ölçme ayırma klemensleri, köprüleme ve test aksesuarları ve markalama malzemesinden oluşur. Üç fazlı trafo devresi (akım ve gerilim) için klemens dizisi ayrı ayrı konfigüre edilebilir.
Ürün Ayrıntıları
-
-
STMED 6 - Geçiş klemensi 3035713
-
STMED 6-PE - Topraklama klemensi 3035726
-
ATP-URTK/SP - Ayırma plakası 0311139
-
CARRIER 35-8 - Ayırma plakası 3034387
-
SB-ME 2-8 - Bara köprü 3034468
-
FBS 2-8 - Geçmeli köprü 3030284
-
FBS 1/3/5-8 - Geçmeli köprü 3032389
-
PAI-4-FIX YE - Test adaptörü 3032745
-
PAI-4-FIX GN - Test adaptörü 3032758
-
PAI-4-FIX VT - Test adaptörü 3032761
-
PAI-4-FIX BU - Test adaptörü 3032729
-
S-ME 6 - Anahtarlama kilidi 3034439
-
CLIPFIX 35-5 - Durdurucu 3022276
-
KLM 3 - Klemens dizisi etiket taşıyıcı 0811969
-
UC-EMLP (20X8) - Plastik etiket 0819327
-
UC-TM 8 - Klemens etiketleri 0818072
-
UC-TMF 8 - Klemens etiketleri 0818137
| Ürün tipi | Başlangıç seti |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Genişlik | 225 mm |
| Yükseklik | 315 mm |
| Derinlik | 65 mm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Montaj tipi | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Ürün numarası | 3035988 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | BE2 |
| Ürün Kodu | BE2133 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356428255 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 655 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 509 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27141190 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002848 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
E/AL-NS 35 - Durdurucu 1201662
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018