ZFKDSA 4-7,5- 4 MIX GY/BU - PCB klemensi
1702621

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 32 A, anma gerilimi (III/2): 630 V, nominal kesit: 4 mm2, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 4, ürün gamı: ZFKDS(A) 4, pin aralığı: 7,5 mm, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: çok renkli, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 4,6 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
Birden fazla konumun köprülere kolayca bağlantısı için ayrı köprü kanalı
Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test