cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19941111Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
150 V | 30 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 10 |
Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 32 A, anma gerilimi (III/2): 630 V, nominal kesit: 4 mm2, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 2, ürün gamı: ZFKDS(A) 4, pin aralığı: 7,5 mm, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: gri, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 4,6 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
150 V | 30 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 10 |