ZFKDSA 1,5C-5,0- 4 GY - PCB klemensi
1712529

ürün grubu COMBICON Terminals S
kesit alanı 1,5 mm2
pin aralığı 5 mm
bağlantı yöntemi Yaylı bağlantı
montaj tipi Dalga lehimleme

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 16 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 4, ürün gamı: ZFKDS(A) 1,5C, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: gri, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
Açılı bağlantı PCB'de çok sıralı düzene imkan sağlar
Kablo eksenine paralel ve dik durumdaki aktivasyon kanalları, esnek PCB tasarımlarına imkan sağlar
Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar
İki lehim pini lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır