cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20061129Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Saha kablolaması | 300 V | 7 A | 24 - 18 | |
D | ||||
Saha kablolaması | 300 V | 7 A | 24 - 18 |
VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40047107Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 13,5 A | 0,2 - 1 |