cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20061129Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 | ||
Kullanım grubu D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 |
VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40029329Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |