Piktogram ürün grubu COMBICON Terminals S
Piktogram kesit alanı 1,5 mm2
Piktogram pin aralığı 5,08 mm
Piktogram bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
Piktogram montaj tipi THR lehimleme / dalga lehim
Piktogram ambalaj tipi 88 mm genişliğinde bant
Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 17,5 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 11, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 11, ürün gamı: SPT 1,5/..-V-THR, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, kablo/PCB bağlantı yönü: 90 °, renk: siyah, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 2 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: 88 mm genişliğinde bant