Piktogram ürün grubu COMBICON Terminals S
Piktogram kesit alanı 1,5 mm2
Piktogram pin aralığı 3,81 mm
Piktogram bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
Piktogram montaj tipi SMD lehimleme
Piktogram ambalaj tipi 72 mm genişliğinde bant
Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 17,5 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 8, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 8, ürün gamı: SPT 1,5/..-H-SMD, pin aralığı: 3,81 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: SMD lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: siyah, Pin dizilimi: Lineer pet geometrisi, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: 72 mm genişliğinde bant