SPT-SMD 1,5/ 3-V-5,08 R32 - PCB klemensi
1824420

ürün grubu COMBICON Terminals S
kesit alanı 1,5 mm2
pin aralığı 5,08 mm
bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
montaj tipi SMD lehimleme
ambalaj tipi 32 mm genişlikte bant

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 17,5 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 3, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 3, ürün gamı: SPT 1,5/..-V-SMD, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: SMD lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 90 °, renk: siyah, Pin dizilimi: Lineer pet geometrisi, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: 32 mm genişlikte bant

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
Çalışması ve iletken bağlantısı tek yönden olduğundan cihazın önüne entegre edilebilir
Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
Konum başına iki lehim pini lehimleme noktasındaki mekanik gerilmeyi azaltır