SPT 5/ 4-V-7,5 2RZMCGN/GNYE
-
PCB klemensi
1227777
Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 41 A, anma gerilimi (III/2): 630 V, nominal kesit: 6 mm2, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 4, ürün gamı: SPT 5/..-V, pin aralığı: 7,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 90 °, renk: çok renkli, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 4,6 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Baskılı devre levhası terminali |
Ürün gamı | SPT 5/..-V |
Ürün grubu | COMBICON Terminals L |
Kutup sayısı | 4 |
Pin aralığı | 7,5 mm |
Satır sayısı | 1 |
Pin dizilimi | Lineer pinleme |
Potansiyel başına lehim pini | 2 |
Özellikler | |
Nominal akım IN | 41 A |
Nominal gerilim UN | 1000 V |
Nominal gerilim (III/3) | 630 V |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 6 kV |
Nominal gerilim (III/2) | 630 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 6 kV |
Anma gerilimi (II/2) | 1000 V |
Nominal aşırı gerilim (II/2) | 6 kV |
Bağlantı teknolojisi | |
Nominal kesit alanı | 6 mm² |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 10 mm² (Açık bağlantı noktalı iletken bağlantısı) |
0,75 mm² ... 10 mm² (Push-in bağlantı) | |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 8 |
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo soyma uzunluğu | 15 mm |
Montaj tipi | Dalga lehimleme |
Pin dizilimi | Lineer pinleme |
Malzeme verisi - kontak | |
Not | WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz |
Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
Yüzey özellikleri | Kalay kaplı |
Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) | Kalay (4 - 8 µm Sn) |
Metal yüzey lehim alanı (üst katman) | Kalay (4 - 8 µm Sn) |
Malzeme verisi - muhafaza | |
Renk (Muhafaza) | çok renkli () |
Yalıtım malzemesi | PA |
İzolasyon malzeme grubu | I |
IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
EN 60695-2-12'ye göre akkor tel yanmazlık indisi GWFI | 850 |
EN 60695-2-13'e göre akkor tel tutuşma sıcaklığı GWIT | 775 |
EN 60695-10-2'ye göre küre basınç testi için sıcaklık | 125 °C |
Boyutlu çizim |
|
Pin aralığı | 7,5 mm |
Genişlik [g] | 39,8 mm |
Yükseklik [y] | 28,75 mm |
Uzunluk [l] | 18,5 mm |
Kurulu durumda yükseklik | 24,15 mm |
Lehim pin uzunluğu [P] | 4,6 mm |
Pin ölçüleri | 1,7 x 0,8 mm |
PCB tasarımı | |
Pin aralığı | 14 mm |
Delik çapı | 2,1 mm |
Bağlantı testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Sonuç | Test geçildi |
İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
Spesifikasyon | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Sonuç | Test geçildi |
Çekme testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Kablo kesiti/kablo tipi/çekme kuvveti ayar noktası/gerçek değer | 0,2 mm² / sabit / > 10 N |
0,2 mm² / çok damarlı / > 10 N | |
10 mm² / sabit / > 90 N | |
6 mm² / çok damarlı / > 80 N | |
Esneme testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Sonuç | Test geçildi |
Sıcaklık artış testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
İzolasyon direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | > 5 MΩ |
Hava klerans ve sürünme mesafeleri | | |
Spesifikasyon | IEC 60664-1:1992-10 + A1:2000-02 + A2:2002-05 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) | CTI 600 |
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) | 630 V |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 6 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) | 5,5 mm |
minimum krepaj mesafesi (III/3) | 8 mm |
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) | 630 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 6 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) | 5,5 mm |
minimum krepaj mesafesi (III/2) | 5,5 mm |
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) | 1000 V |
Nominal aşırı gerilim (II/2) | 6 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) | 5,5 mm |
minimum krepaj mesafesi (II/2) | 5,5 mm |
Titreşim testi | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:1995-03 |
Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
Büyüklük | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Hızlanma | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Her eksen için test süresi | 2,5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Kızgın tel testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Sıcaklık | 850 °C |
İfşa süresi | 5 s |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C (Akım taşıma kapasitesine/zayıflama eğrisine bağlı olarak) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
Göreceli nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
Ürün numarası | 1227777 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Minimum sipariş miktarı | 1.000 pc |
Ürün Kodu | AANBBB |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151322120 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 17,25 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 17 g |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Avantajlarınız
Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
Düşey bağlantı sayesinde PCB üzerinde çok sıralı düzen sağlanır
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018